text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Numéro de l'article: 777950
GTIN: 4046548009149
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux, sorties : 2 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V, largeur : 45 mm, contrôleur d’arrêt de rotation.L’appareil surveille la tension EMK générée lors de la fuite de moteurs.

Unité

Votre prix

€563.31

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux, sorties : 2 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V, largeur : 45 mm, contrôleur d’arrêt de rotation.L’appareil surveille la tension EMK générée lors de la fuite de moteurs.

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée AC 6.5  
Puissance absorbée DC 4  
Circuit mesure plage fréq (Hz) 0  
3000  
Plage régl. seuil décl. Uon 120 - 3000 mV  
Valeur de réarmement Uab 2 x Uon  
Nombre de sorties statiques 2  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC -20 %/+20 %  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  
Courant max. AC1 contact sécu. 6  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 6  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. P.  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes IP20  
Position de montage beliebig  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V1  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup PPO UL 94 V1  
Bornier de raccordement Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 14 AWG  
Dimensions hauteur 94  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 121  
Poids net 325  
Poids brut 330  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371811  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548009149  
Volume 0.099  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.
€21.48