text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix

Numéro de l'article: 774586
GTIN: 4046548010763
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégrés, bloc de contactstemporisés à la retombée pour l’extension de contacts associée à des parties de commande dédiées à la sécurité, temps de retombée 0,75 sfixe.

Unité

Votre prix

€181.69

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégrés, bloc de contactstemporisés à la retombée pour l’extension de contacts associée à des parties de commande dédiées à la sécurité, temps de retombée 0,75 sfixe.

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2.5  W
Nombre d’entrées 1  
Nombre de sorties statiques 0  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Cont. sécurité : AC selon UL 250 V AC G.U. (polar. ident.)  
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Tolérance Tv -50 % / +50 %  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensions hauteur 87  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 185  g
Poids brut 195  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548010763  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1