Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"774583","name":"PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix","price":"181.69","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Similaire à l’illustration
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
Numéro de l'article: 774583
GTIN: 4046548010794
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB
= 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégrés,
bloc de contacts temporisés à la retombée pour l’extension de contactsassociée à
des parties de commande dédiées à la sécurité, temporisation de
3 s réglée de manière fixe.
Unité
Votre prix
€181.69
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégrés, bloc de contacts temporisés à la retombée pour l’extension de contactsassociée à des parties de commande dédiées à la sécurité, temporisation de 3 s réglée de manière fixe.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2.5 W |
Entrées
| Nombre d’entrées | 1 |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 0 |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC G.U. (polar. ident.) |
| Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
| Matériau des contacts relais | AgCuNi |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Temps
| Tolérance Tv | -50 % / +50 % |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 210 g |
| Poids brut | 220 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 % |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548010794 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |