text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

Numéro de l'article: 774505
GTIN: 4046548011210
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée, temps de retombée 3 s fixe.

Unité

Votre prix

€378.73

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée, temps de retombée 3 s fixe.

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 4.5  W
Nombre d’entrées 2  
Nombre de sorties statiques 0  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 8  A
Tension DC1 contact de sécu. 24  V
Courant max. DC1 contact sécu. 8  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 5  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. P.  
Contacts sécurité : Pilot Duty C300, R300  
Matériau des contacts relais AgSnO2  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Durées réglables 3  s
Tolérance Tv -15 % / +15 % +50 ms  
Précision répétitive 2%  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensions hauteur 87  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 335  g
Poids brut 345  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011210  
Volume 0.557  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

CAPOT P-93
CAPOT P-93 774090
Cache de protection pour le frein compact PKB et le boîtier P-93,convient à la protection contre un contournement non autorisé, largeur 45 mm,contenu : 20 caches de protection par unité d’emballage.
€37.34