Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"774260","name":"PLID d1","price":"447.67","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Similaire à l’illustration
PLID d1
Numéro de l'article: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, accessoires, surveillance de câbles en toute sécurité sur unconducteur à 2 fils des
courts-circuits et de la rupture de câble, capteur de signaux de testsimpulsionnels pour
unité de contrôle PNOZ e8.1p, test manuel pour contact à fermeture 1n/o,
test continu pour contact à ouverture 1n/f, longueur maximale du câble3 000 m,
modèle avec bornier...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€447.67
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PNOZ, accessoires, surveillance de câbles en toute sécurité sur unconducteur à 2 fils des courts-circuits et de la rupture de câble, capteur de signaux de testsimpulsionnels pour unité de contrôle PNOZ e8.1p, test manuel pour contact à fermeture 1n/o, test continu pour contact à ouverture 1n/f, longueur maximale du câble3 000 m, modèle avec bornier à vis.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Source de la tension interne | via l’unité de contrôle |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Longueur de câble max. | 3000 m |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 22 - 14 AWG |
| Dimensions hauteur | 36 mm |
| Dimension largeur | 26 mm |
| Dimension profondeur | 12.1 mm |
| Poids net | 10 g |
| Poids brut | 29 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27141990 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067101 |
| Volume | 0.276 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |