Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773860","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m","price":"122.18","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
Numéro de l'article: 773860
GTIN: 4046548001488
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches,
pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour ELAU.
Unité
Votre prix
€122.18
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connecteur mâle Sub-D9 |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur femelle Sub-D9 |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Type de connecteur 3 | Connecteur mâle RJ45 à 8 br |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Vis de fixation | M3 |
| Matériau du boîtier connect. 3 | PBT |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | Alliage Cu |
| Matériau du connecteur femelle | Alliage Cu |
| Longueur du câble | 2.5 |
| Tolérance long. du câble K1 | +/- 0,15 m |
| Couleur gaine extérieure 1 | vert, similaire à RAL 6018 |
| Couleur du boîtier | noir RAL 9005 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 8 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6
6 |
| Section du conducteur |
0.14
0.14 |
| Section du fil AWG K1 | 26 |
| Blindage K1 | Oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 3 | UL94 V-0 |
| Matériau du boîtier | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensions hauteur | 38 |
| Dimension largeur | 32.5 |
| Dimension profondeur | 16 |
| Poids net | 110 |
| Poids brut | 128 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001488 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |