text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m

Numéro de l'article: 773856
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 5 m.

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€44.17

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Température d’utilisation 0 - 60  °C
Condensation autorisée ? non autorisé  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Type de connecteur 1 Connecteur mâle RJ45 à 8 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Surf. contact matériel 1 Au  
Longueur du câble 5  m
Couleur gaine extérieure 1 vert, similaire à RAL 6018  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 8 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6  mm
Section du conducteur 0.14  mm²
Blindage K1 Oui  
Nombre de fils 8  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Poids net 192  g
Poids brut 202  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060313  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001525  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1