Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773845","name":"PNOZ msi b4 Box","price":"73.99","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ msi b4 Box
Numéro de l'article: 773845
GTIN: 4046548051216
Boîtier de raccordement blindé PSEN msi b4, pour le raccordement d’un
codeur incrémental avec un capteur de proximité avec / sans résistancede rappel,
et alimentation supplémentaire pour le capteur de proximité.
Unité
Votre prix
€73.99
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Boîtier de raccordement blindé PSEN msi b4, pour le raccordement d’un codeur incrémental avec un capteur de proximité avec / sans résistancede rappel, et alimentation supplémentaire pour le capteur de proximité.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Matériau du produit | Acier galvanisé |
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé à chaud |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Fixe |
| Dimensions hauteur | 103.1 |
| Dimension largeur | 25 |
| Dimension profondeur | 131.3 |
| Poids net | 280 |
| Poids brut | 295 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27440108 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051216 |
| Volume | 1.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
€56.43
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
€64.61
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
€80.95
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ
msXp et PNOZ s30, 2,5 m.
€38.99
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ
msXp et PNOZ s30, 1,5 m.
€37.35
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ
msXp et PNOZ s30, 5 m.
€45.05