text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

MM A MINI-IO CAB01A 1.5m

Numéro de l'article: 772216
GTIN: 4046548083361
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 1,5 m.

Unité

Votre prix

€87.85

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Température d’utilisation 0  
60  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Type de connecteur 1 Connecteur mâle Sub-D25  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connecteur femelle Sub-D25  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Type de connecteur 3 Connecteur mâle Mini IO à 8 br  
Forme du type de connecteur 3 Droit  
Vis de fixation UNC 4-40  
Matériau du boîtier connect. 3 PBT  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Surf. contact matériel 3 Au  
Matériau du connecteur mâle Alliage Cu  
Matériau du connecteur femelle Alliage Cu  
Longueur du câble 1.5  
Tolérance long. du câble K1 +/- 0,15 m  
Couleur gaine extérieure 1 vert, similaire à RAL 6018  
Couleur du boîtier noir RAL 9005  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 8 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6  
6  
Section du conducteur 0.14  
0.14  
Section du fil AWG K1 26  
Blindage K1 Oui  
Nombre de fils 8  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 2 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 3 UL94 V-0  
Matériau du boîtier TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensions hauteur 38  
Dimension largeur 54.5  
Dimension profondeur 16  
Poids net 131  
Poids brut 141  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060313  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548083361  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1