text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m ES CC-Link

Numéro de l'article: 772135
GTIN: 4046548069433
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, CC -Link.

Unité

Votre prix

€351.67

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
Domaine d’application Standard  
 
But de U1 Versorgung des Moduls  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1.1  
Séparation du potentiel U1 ja  
But de UINT1 Versorgung des Moduls  
Source de la tension interne über Basisgerät  
Type de tension de UINT1 DC  
Interface du bus de terrain CC-Link V1.10  
Type de bus de terrain Slave  
Adr. stations bus de t. adm. 1 ... 63d  
Vitesses transmiss° réglables 2,5 MBit/s  
5 MBit/s  
625 kbit/s  
10 MBit/s  
156 kbit/s  
Raccordement du bus de terrain 5-pol. Combicon-Steckverbinder  
Iso. galv. du bus de terrain ja  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre Feldbus und Modul  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 110.4  
Poids net 90  
Poids brut 110  
 
Conformité RoHS oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069433  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
€7.88
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,10 jeux.
€69.59
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
€7.88
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,10 jeux.
€69.59

Alternative

PNOZ m ES Profinet
PNOZ m ES Profinet 772138
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, Profinet.
€382.10
PNOZ m ES EtherCAT
PNOZ m ES EtherCAT 772136
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, EtherCAT.
€363.67
PNOZ m ES EtherNet/IP
PNOZ m ES EtherNet/IP 772137
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, EtherNet/IP.
€363.67
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, CANopen.
€363.67
PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, Profibus.
€363.67
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, POWERLINK.
€382.10

Combinable avec

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€712.19
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€541.76
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€262.73
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de communication, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP.
€225.96