Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"129.12","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m ES RS232
Numéro de l'article: 772131
GTIN: 4046548069532
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2,
module de communication, 1 interface série RS232.
Unité
Votre prix
€129.12
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Données électriques
| Source de la tension interne | über Basisgerät |
Interface bus de terrain
| Iso. galv. du bus de terrain | nein |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 85 |
| Poids brut | 105 |
Environnement
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069532 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
€7.23
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Borniers à vis débrochables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 jeu.
€7.23
Accessoires optionnels
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€48.88
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Borniers à ressorts, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 jeux.
€63.84
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Borniers à vis débrochables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 jeux.
€63.84
Combinable avec
PNOZ m B0
772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€691.45
PNOZ m EF PDP Link
772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€255.08
PNOZ m EF Multi Link
772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2.
€255.08
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication
de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m Bx.
€510.65
PNOZ m EF 16DI
772140
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
16 entrées digitales de sécurité.
€230.52