Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772130","name":"PNOZ m ES ETH","price":"225.96","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m ES ETH
Numéro de l'article: 772130
GTIN: 4046548069471
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2,
module de communication, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP.
Unité
Votre prix
€225.96
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source de la tension interne | über Basisgerät |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
Interface Ethernet
| Adresse IP Ethernet | 169.254.60.1 |
| Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Vit. de transmission Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 2 |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | Modbus/TCP |
| Type de bus de terrain | Slave |
| Raccordement du bus de terrain | RJ45 |
| Iso. galv. du bus de terrain | ja |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Feldbus und Modul |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 111 |
| Poids net | 80 |
| Poids brut | 90 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069471 |
| Volume | 0.343 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
RJ45 Connector
380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG
22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
€19.53
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35
Alternative
PNOZ m ES RS232
772131
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2,
module de communication, 1 interface série RS232.
€134.28
Combinable avec
PNOZ m B0
772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€712.19
PNOZ m EF Multi Link
772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€262.73
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication
de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m Bx.
€531.08
PNOZ m EF 16DI
772140
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
16 entrées digitales de sécurité.
€237.44