Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772122","name":"PNOZ m EF SafetyNET","price":"531.08","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m EF SafetyNET
Numéro de l'article: 772122
GTIN: 4046548081220
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication
de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m Bx.
Unité
Votre prix
€531.08
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Versorgung des Moduls |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 4 |
| Séparation du potentiel U1 | ja |
| But de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source de la tension interne | über Basisgerät |
| Type de tension de UINT1 | DC |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | SafetyNET p |
| Type de bus de terrain | Device |
| Raccordement du bus de terrain | 2 x RJ45 |
| Iso. galv. du bus de terrain | ja |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Feldbus und Modul |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 110.4 |
| Poids net | 180 |
| Poids brut | 190 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548081220 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
SafetyNET p Cable
380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes
conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
RJ45 Connector
380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG
22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
€19.53
Set 5 Screw Terminals
750017
Jeu de borniers à vis débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet,
module de communication, micro automates configurables PNOZmulti 2.
€5.05
Set 5 Spring Terminals
751017
Jeu de borniers à ressorts débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet,
module de communication; micro automates configurables PNOZmulti 2.
€5.05
Accessoires optionnels
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35
Alternative
PNOZ m EF Multi Link
772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2.
€262.73
Combinable avec
PNOZ m B0
772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€712.19
PNOZ m B1
772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m ES ETH
772130
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2,
module de communication, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP.
€225.96
PNOZ m EF PDP Link
772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€262.73