Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772121","name":"PNOZ m EF PDP Link","price":"262.73","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m EF PDP Link
Numéro de l'article: 772121
GTIN: 4046548069686
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
Unité
Votre prix
€262.73
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Versorgung des Moduls |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 100 |
| Prot. appareil (automate) U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| But de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source de la tension interne | über Basisgerät |
| Type de tension de UINT1 | DC |
Sorties d'horloge de test
| Prot. c.-circ. alim mod décen | ja |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Modul und Systemspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Longueur max. câble non blindé | 30 |
| Longueur max. du câble blindé | 100 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 96 |
| Poids brut | 117 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069686 |
| Volume | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
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
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Vendu au mètre, câble hybride bus/alimentation, PUR, jaune RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, couleur des conducteurs individuels : rouge, blanc, vert, marron
€7.11
PSS67 I/O Cable
380320
Vendu au mètre, PUR, jaune RAL1003, 5x0,25, couleur des conducteursindividuels : marron,
blanc, bleu, noir, gris
€3.80
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35
Combinable avec
PNOZ m B0
772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€712.19
PNOZ m B1
772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m ES ETH
772130
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2,
module de communication, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP.
€225.96