text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m C0

Numéro de l'article: 772105
GTIN: 4046548059144
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base autonome, non extensible, 8 entrées, 4 sorties statiques de sécurité.

Unité

Votre prix

€420.63

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U1 Alimentation du module  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 204  
Prot. appareil (automate) U1
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Nbre d’entrées/sorties config. 2  
Séparation du pot. des ES Non  
Prot.court-cir.so.st. non séc. oui  
Tension 1 sort.stat. non séc. UB - 2 V à 0,1 A  
Nombre d’entrées digitales 6  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Sep.pot. des sorties stat. Non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Nombre de tests impulsionnels 2  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 120  
Poids net 105  
Poids brut 110  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548059144  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.
€30.97
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.
€30.97

Accessoires optionnels

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, câble USB, longueur 3 m.
€25.26
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH 772300
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B, section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m
€23.16
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM 779200
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10 pièces, 8 Ko.
€125.79
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB 779201
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.91
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99