Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"712.19","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m B0
Numéro de l'article: 772100
GTIN: 4046548059137
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
Unité
Votre prix
€712.19
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Versorgung des Systems |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Prot. appareil (automate) U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| But de U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -20 %/+25 % |
| Séparation du potentiel U2 | ja |
| Charges autorisées |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Entrées/sorties configurables
| Nbre d’entrées/sorties config. | 8 |
| Séparation du pot. des ES | nein |
| Prot.court-cir.so.st. non séc. | Ja |
| Tension 1 sort.stat. non séc. | UB - 2 V bei 0,1 A |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 12 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrée | nein |
Sorties semi-conductrices
| Sep.pot. des sorties stat. | ja |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
Sorties d'horloge de test
| Nombre de tests impulsionnels | 4 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | Basisisolierung |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 235 |
| Poids brut | 250 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242207 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548059137 |
| Volume | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à vis, UE = resp.1 pièce
X1, X2, X3, X4.
€41.26
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à ressorts, UE =resp. 1
pièce X1, X2, X3, X4.
€41.26
Accessoires optionnels
PNOZ Chip Card Reader
779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Étiquettes pour carte à puce, micro automates configurables PNOZmulti,12 pièces
€12.47
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Fiches de terminaison sur le côté gauche de l’appareil de basePNOZmulti,
jaune/noir (10 pièces).
€42.75
Alternative
PNOZ m B1
772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€541.76
Combinable avec
PNOZ m ES Powerlink
772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€262.73
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication
de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m Bx.
€531.08
PNOZ m ES ETH
772130
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2,
module de communication, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP.
€225.96