Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"2059.95","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Numéro de l'article: 751909
GTIN: 4046548067569
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage
monocanal possible, sorties : 3 F, 1 O, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, bloc decontacts et
relais temporisé pour l’extension de contacts associée à des parties decommande
dédiées à la sécurité ou pour l’écoulement d’une fonction d...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€2,059.95
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal possible, sorties : 3 F, 1 O, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, bloc decontacts et relais temporisé pour l’extension de contacts associée à des parties decommande dédiées à la sécurité ou pour l’écoulement d’une fonction detemporisation de sécurité (montée, retombée, impulsion), UE = 10 pièces.
Données techniques
Environmental data
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
Données mécaniques
| Poids net | 1750 g |
| Poids brut | 1910 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067569 |
| Volume | 4.375 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 10 |