text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

Numéro de l'article: 751185
GTIN: 4046548056600
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F,2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance de l’arrêt d’urgence, desprotecteurs mobiles, vers...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€421.33

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F,2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance de l’arrêt d’urgence, desprotecteurs mobiles, version vernie.

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 4  W
Nombre d’entrées 2  
Nombre de sorties statiques 1  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 6  A
Tension DC1 contact de sécu. 24  V
Courant max. DC1 contact sécu. 6  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 3  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G.U. (polar. ident.)  
Contacts sécurité : Pilot Duty R300  
B300  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Durées réglables 0.7  s
0.8  s
0.4  s
0.3  s
0.2  s
15  s
1.5  s
2.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
4  s
5  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
90  s
80  s
60  s
20  s
50  s
30  s
40  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
300  s
200  s
140  s
160  s
3.5  s
180  s
14  s
240  s
12  s
10  s
Tolérance Tv +/-1 % + +/-20 ms  
Précision répétitive +/-1 % + +/-20 ms  
Tolérance en cas de défaut +/-15 % + +/-20 ms  
Formule temporisation max. tv + 15 % + 20 ms  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 100  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 120  mm
Poids net 235  g
Poids brut 245  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056600  
Volume 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€35.09
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Accessoires pour PNOZ sigma, prolongation de l’impulsion, pour tensionpositive.
€51.54
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Accessoires pour PNOZ sigma, prolongation de l’impulsion, pour tensionnégative.
€51.54
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.
€30.97