Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"51.54","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s nIE
Numéro de l'article: 750910
GTIN: 4046548061932
Accessoires pour PNOZ sigma, prolongation de l’impulsion, pour tensionnégative.
Unité
Votre prix
€51.54
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 0.3 |
| Courant de mesure | 0.3 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Wemid (PA) |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Dimensions hauteur | 92 |
| Dimension largeur | 7.5 |
| Dimension profondeur | 64 |
| Poids net | 26 |
| Poids brut | 32 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371392 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061932 |
| Volume | 0.173 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |