text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

Numéro de l'article: 750600
GTIN: 4046548086119
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur : 90 mm, borniers à vis débrochables, extension avec extensionsde contacts PNOZsigma.

Unité

Votre prix

€943.81

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur : 90 mm, borniers à vis débrochables, extension avec extensionsde contacts PNOZsigma.

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
But de U1 Device Supply  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée AC 10.2  
Puissance absorbée DC 7.5  
Circuit mesure plage fréq (Hz) 50  
Nombre d’entrées 6  
Nombre de sorties statiques 6  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC -20 %/+20 %  
Sép. galv. non séc. sort.stat. ja  
Prot.court-cir.so.st. non séc. ja  
Niv. sign. à 1 SC non séc. UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 250  
Courant max. AC1 contact sécu. 6  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 6  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Contacts sécurité : Pilot Duty R300, B300 for NO contact only  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -10  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
CEM selon norme .... EN 60255-26  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60255-21-1  
Classe contrôle oscillations Klasse 1  
Classe de contrôle chocs Klasse 1  
Séisme selon la norme 1 EN 60255-21-3  
Classe contrôle trembl. terre Klasse 0  
Classe contrôle choc continu Klasse 1  
Lign fuites + dist isol selon EN 60255-27  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Position de montage beliebig  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  
Dimension largeur 90  
Dimension profondeur 120  
Poids net 670  
Poids brut 680  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371801  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086119  
Volume 0.884  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1