text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Numéro de l'article: 750330
GTIN: 4046548062397
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : codeur incrémental, capteur de proximité, sorties : 2 F, 2 O, UB : 24 -240 V AC/DC, largeur : 45 mm, surveillance de l’arrêt de rotation, de lavitesse de rotation, de la plage de vitesse, de la position, du sens de marche, de la tensionanalogique (voie S), commande de l’afficheur push & turn,...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€971.05

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : codeur incrémental, capteur de proximité, sorties : 2 F, 2 O, UB : 24 -240 V AC/DC, largeur : 45 mm, surveillance de l’arrêt de rotation, de lavitesse de rotation, de la plage de vitesse, de la position, du sens de marche, de la tensionanalogique (voie S), commande de l’afficheur push & turn, borniers à vis débrochables,extension avec extension de contacts PNOZsigma.

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
240  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée AC 9  
Puissance absorbée DC 5.5  
Tension d'alimentation 2 (V) 48  
240  
Type de tension d’alim. U2 AC  
Tolérance de U2
Protection max. de l’appareil P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
F.surv.prog. sans hys.cap.prox P_NS_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Nombre d'entrées pour codeur i 1  
1  
Raccordement (codeur incr.) P_IG_ANSCHLUSS_RJ-45-Buchsenstecker, 8polig  
Écart ph.diff.sign. cod.incr. P_IG_EIN_PHASE_DIFF_SIGNALE_90° ±30°  
F.surv.prog. sans hyst. incr P_IG_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Entrées statiques 4  
Nombre de sorties analogiques 1  
Type de sorties analogiques P_AUSGANG_ANALOG_ART_Strom  
Plage de signaux sortie ana. P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_4 .. 20 mA  
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_0 .. 20 mA  
Nombre de sorties statiques 4  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 P_GEBRAUCHSKATEGORIE_DC-12  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  
Courant max. AC1 contact sécu. 4  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 4  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G.U. (same polarity)  
Matériau des contacts relais P_KONT_MAT_AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -20  
55  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP30  
Indice de protection bornes
Tps réponse dép. valeur lim. P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Matériau du boîtier partie inf P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Matériau du boîtier façade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 120  
Poids net 405  
Poids brut 425  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371811  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548062397  
Volume 0.600  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€35.09
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
PNOZ s Set3screw terminals 45mm 750014
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1/X2/X3 à 8 broches et X4 à 4 broches, pour boîtier 45 mm.
€45.50
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Commander Pack, avec adaptateur de carte SIM et PNOZsigmaChipcard Reader.
€169.66
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Commander Pack, avec adaptateur de carte SIM.
€106.03
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Câble spécial pour la configuration directe sur PNOZ s30, L = 1,5 m.
€62.88
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à15 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à15 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€125.23
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Boîtier de raccordement blindé PSEN msi b4, pour le raccordement d’un codeur incrémental avec un capteur de proximité avec / sans résistancede rappel, et alimentation supplémentaire pour le capteur de proximité.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 1,5 m, câble adaptateur pour contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 2,5 m, câble adaptateur pour contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 5 m.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Bosch Rexroth.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour Bosch Rexroth. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 7,5 m, pour ELAU. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour ELAU.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour ELAU. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Lenze.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour SEW.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour SEW. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Baumüller. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Rockwell.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 20 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour FANUC. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€260.77
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptateur universel, Sub D à 9 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptateur universel, Sub D à 15 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adaptateur universel, Sub D à 25 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€241.45
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour PMCtendo.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 5 m, pour Bosch Rexroth. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Leroy.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour PARKER HD.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à 3 x 15 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Câble avec connecteur Sub D à 15 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773880), longueur du câble 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à 3 x 9 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à 3 x 25 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Câble avec connecteur Sub D à 25 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773883), longueur du câble 2,5 m.
€54.25
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM 779200
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10 pièces, 8 Ko.
€125.79
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB 779201
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.91
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Étiquettes pour carte à puce, micro automates configurables PNOZmulti,12 pièces
€12.47

Combinable avec

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
Licence PNOZsigma Configurator, pour la configuration du PNOZ s30, sanslimite de temps, la licence est reliée à un poste de travail.
€343.03
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
Licence PNOZsigma Configurator, pour la configuration du PNOZ s30,limitée à 1 an, la licence est reliée à un poste de travail.
€115.12