Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"136.71","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Numéro de l'article: 6L000019
GTIN: 4046548101485
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 8 broches,
principe de verrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, contacts
interverrouillage 2 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
Unité
Votre prix
€136.71
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 8 broches, principe de verrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 2 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
Données generales
| Homologation |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
55 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Force d’interverrouillage | 1500 |
| Type de raccordement | Mâle M12 à 8 broches |
| Dimensions hauteur | 192 |
| Dimension largeur | 42 |
| Dimension profondeur | 44 |
| Poids net | 489 |
| Poids brut | 541 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548101485 |
| Volume | 0.591 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires d'installation
PSEN me5 AS
6L000001
Actionneur standard pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 800 mm
€10.50
PSEN me5 AA
6L000002
Actionneur d’angle pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5. Rayond’approche R ≥ 600 mm.
€11.69
PSEN me5 AR
6L000003
Actionneur radius pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5,capteur
pour petits
clapets. Rayon d’approche R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
6L000004
Actionneur flexible pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon
d’approche R ≥ 400
mm.
€23.48
Accessoires optionnels
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : zinc moulé sous pression, nickelé,diamètre extérieur du câble 6-
8mm
€26.23
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
€24.49
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€38.66
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible
avecchemin de câbles mobiles, couleur
des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris,
rose,bleu, rouge,
longueur du câble : 200m
€412.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.47
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€33.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€50.34
PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m
630316
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.47
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
630317
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€33.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m
630318
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€50.34
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€94.65
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€94.65
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€147.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€147.47
PSEN me5 escape release
6L000005
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour système
pourprotecteurs mobiles PSEN me5.
€65.94
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Pièce d’extension de 20 mm du système de déblocage à des
finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN
me5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Pièce d’extension de 40 mm du système de déblocage à des
finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN
me5.
€29.37
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Déverrouillage d’urgence, à l’avant, pour système pour
protecteursmobiles PSEN me5.
€22.29
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Déverrouillage d’urgence, à l’arrière, pour système pour
protecteursmobiles PSEN me5.
€29.37