text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch

Numéro de l'article: 6L000018
GTIN: 4046548101478
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 2 O, contacts interverrouillage 2 O, tensiond’alimentation 24 V AC/DC.

Unité

Votre prix

€120.74

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Adapté au montage en série Oui  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  
Courant max AC15 contact sécu. 1.5  
Tension DC13 contact de sécu. 250  
Température d’utilisation -25  
55  
Catégorie de surtensions II  
Indice de protection de boîtie IP67  
Force d’interverrouillage 1500  
Dimensions hauteur 192  
Dimension largeur 42  
Dimension profondeur 44  
Poids net 489  
Poids brut 541  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101478  
Volume 0.591  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires d'installation

PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Actionneur standard pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 800 mm
€10.87
PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Actionneur d’angle pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5. Rayond’approche R ≥ 600 mm.
€12.10
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Actionneur radius pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5,capteur pour petits clapets. Rayon d’approche R ≥ 150 mm.
€30.40
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Actionneur flexible pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 400 mm.
€24.30

Accessoires optionnels

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
€424.72
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour système pourprotecteurs mobiles PSEN me5.
€68.25
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Pièce d’extension de 20 mm du système de déblocage à des finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.
€23.07
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Pièce d’extension de 40 mm du système de déblocage à des finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.
€30.40
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Déverrouillage d’urgence, à l’avant, pour système pour protecteursmobiles PSEN me5.
€23.07
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Déverrouillage d’urgence, à l’arrière, pour système pour protecteursmobiles PSEN me5.
€30.40