Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6D000022","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m","price":"27.26","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
Numéro de l'article: 6D000022
GTIN: 4046548096774
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 1 m
Unité
Votre prix
€27.26
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 1 m
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 2 |
| Impédance typique K1 | 100 ohms ± 15 ohms |
| Capacité spéc. du câblage K1 | 49 pF/m |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-30
80 |
| Niv. encr. lign fuites isol |
2
3 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 8 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 8 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | CuZn nickelé |
| Matériau du connect. fileté 2 | CuZn nickelé |
| Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Surf. contact matériel 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn doré |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Longueur du câble | 1 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Catégorie du câble K1 | Cat5e |
| Couleur gaine extérieure 1 | vert mat RAL 6018 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
7.6
7.6 |
| Section du conducteur |
0.22
0.22 |
| Section du fil AWG K1 | 24 |
| Câblage K1 | 4x paire torsadée |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en cuivre étamé |
| Nombre de fils | 8 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20236 |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Sans halogène selon la norme |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Résistance huile selon norme |
VDE 0472 partie 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
| Non inflammable |
CSA FT-1
CEI 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
| Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
| Poids net | 97 |
| Poids brut | 103 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548096774 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |