text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII4F-s-14-075

Numéro de l'article: 632084
GTIN: 4046548076417
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm), hauteur du champ de protection 750 mm sans zone morte, tensiond’alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Unité

Votre prix

€2,330.23

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm), hauteur du champ de protection 750 mm sans zone morte, tensiond’alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Infrarot  
Hauteur de protection 750  
Résolution indice protection Finger  
Portée (m) 0.2  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 850 nm  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation -25  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 50 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... P_EMV_NORM_IEC 61496-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Support pour chocs norme 1 Adv Bracket Kit  
Accél. choc selon la norme 1 40g  
Support pour chocs norme 2 Adv Bracket Kit  
Accél. choc selon la norme 2 50g  
Support pour chocs norme 3 Swivel-Mount  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 11  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Longueur de câble max. 50  
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau capuchons d’extrémité Zn  
Matériau vitre avant PC  
Dimensions hauteur 754  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 40  
Poids net 2263  
Poids brut 3910  
 
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272704  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548076417  
Volume 22.880  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€69.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  3m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m 630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  5m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m 630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m 630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 »avec une longueur de miroir de 900 mm, des vis de fixation et le « PSEN opII adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 750 mm.
€426.55
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 »avec une longueur de miroir de 1 200 mm, des vis de fixation et le « PSENopII adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 050 mm.
€477.05
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 »avec une longueur de miroir de 1 650 mm, des vis de fixation et le « PSENopII adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 500 mm.
€533.18
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de fixation et le « PSENopII adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm.
€563.48
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Le kit comprend 3 vis de fixation pour le PSENopII mirror column ou le PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Pointeur laser pour la série de barrières immatérielles PSEN opII.
€190.83
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Kit pour la fixation des barrières immatérielles de la série PSEN optII.
€11.22
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la série de barrières immatérielles PSEN optII, en 2 parties.
€84.19
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la série de barrières immatérielles PSEN optII, en 3 parties.
€123.47
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 » avec une longueur demiroirs de 900 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la série PSENoptet PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 750 mm. Le poteau avec miroir estconstitué d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€282.79
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 » avec une longueur demiroirs de 1200 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 050 mm. Le poteau avecmiroir est constitué d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€330.52
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 » avec une longueur demiroirs de 1 650 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 500 mm. Le poteau avecmiroir est constitué d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€384.39
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 » avec une longueur demiroirs de 1 950 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm. Le poteau avecmiroir est constitué d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€416.23
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
Le PSEN opII adjustable base unit est un accessoire en option pour le« PSEN opII Mirror Column » et offre une protection supplémentaire contre les forts chocs mécaniques. De plus, le poteau avec miroir peut être ajusté etadapté aux sols irréguliers.
€132.23
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Poteau de protection "PSEN opII protective column-90" pour barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 750 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN optII.
€185.20
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Poteau de protection "PSEN opII protective column-120" pour barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1050 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN optII.
€209.90
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Poteau de protection "PSEN opII protective column-165" pour barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1500 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN optII.
€235.72
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Poteau de protection "PSEN opII protective column-195" pour barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1800 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN optII.
€254.81
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column-90" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 750 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€305.32
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 120" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvantatteindre 1050 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protectiondes barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€325.52
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 165" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1500 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€347.97
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 195" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1800 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€364.80
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessoires de verrouillage au redémarrage pour les barrièresimmatérielles de sécurité PSEN opII. UE = 1 lockout, 2 vis à sens unique de serrage M4x12, 1 tige filetéeM3x12, 2 écrous en T.
€111.13
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé A sur connecteurfemelle M12 (X2, émetteur), noir, droit, à 5 broches, codé A et connecteurfemelle M12 (X3, récepteur), noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement de l’émetteur etdu récepteur pour PSENopt II sur un port M12 (2FDI).
€45.00
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII ou du poteau de protection. Contenu de l’emballage 4 pièces.
€22.33

Accessoires d'installation

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec protection des doigts », diamètre 14 mm.
€16.84