Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"632043","name":"PSEN opII3F-s-14-060","price":"1519.82","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JW"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opII3F-s-14-060
Numéro de l'article: 632043
GTIN: 4046548076165
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection desdoigts (résolution 14 mm),
hauteur du champ de protection 600 mm sans zone morte, tensiond’alimentation 24 V.
Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à5 broches. Les câbles de raccordement
ne sont pas fournis.
Unité
Votre prix
€1,519.82
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection desdoigts (résolution 14 mm), hauteur du champ de protection 600 mm sans zone morte, tensiond’alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC (Eurasian) |
| Type d’EPES | 3 |
| Principe du capteur | Infrarot |
| Hauteur de protection | 600 |
| Résolution indice protection | Finger |
| Portée (m) | 0.2 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 850 nm |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 50 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | P_EMV_NORM_IEC 61496-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Support pour chocs norme 1 | Adv Bracket Kit |
| Accél. choc selon la norme 1 | 40g |
| Support pour chocs norme 2 | Adv Bracket Kit |
| Accél. choc selon la norme 2 | 50g |
| Support pour chocs norme 3 | Swivel-Mount |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel | 9.699999999999999 |
Données mécaniques
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Longueur de câble max. | 50 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau capuchons d’extrémité | Zn |
| Matériau vitre avant | PC |
| Dimensions hauteur | 604 |
| Dimension largeur | 35 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 1850 |
| Poids brut | 3100 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548076165 |
| Volume | 16.280 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€69.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m
630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m
630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 »avec
une longueur de miroir de 900 mm, des vis de fixation et le « PSEN opII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 750 mm.
€426.55
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 »avec
une longueur de miroir de 1 200 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 050 mm.
€477.05
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 »avec
une longueur de miroir de 1 650 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 500 mm.
€533.18
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec
une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm.
€563.48
PSEN screw set mirror column
632012
Le kit comprend 3 vis de fixation pour le PSENopII mirror column ou le
PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
€190.83
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit pour la fixation des barrières immatérielles de la série PSEN optII.
€11.22
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la
série de barrières immatérielles PSEN optII, en 2 parties.
€84.19
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la
série de barrières immatérielles PSEN optII, en 3 parties.
€123.47
PSEN opII mirror column-090
632033
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 » avec une longueur demiroirs de
900 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la série PSENoptet PSENoptII jusqu’à
une longueur de champ de protection de 750 mm. Le poteau avec miroir estconstitué d’un
poteau de protection et d’un miroir intégré.
€282.79
PSEN opII mirror column-120
632034
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 » avec une longueur demiroirs de
1200 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII
jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 050 mm. Le poteau avecmiroir est constitué
d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€330.52
PSEN opII mirror column-165
632035
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 » avec une longueur demiroirs de
1 650 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII
jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 500 mm. Le poteau avecmiroir est constitué
d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€384.39
PSEN opII mirror column-195
632036
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 » avec une longueur demiroirs de
1 950 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII
jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm. Le poteau avecmiroir est constitué
d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€416.23
PSEN opII adjustable base unit
632037
Le PSEN opII adjustable base unit est un accessoire en option pour le« PSEN opII
Mirror Column » et offre une protection supplémentaire contre les forts
chocs mécaniques. De plus, le poteau avec miroir peut être ajusté etadapté aux sols
irréguliers.
€132.23
PSEN opII protective column-090
632501
Poteau de protection "PSEN opII protective column-90" pour
barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre
750 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts
chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles
desécurité des séries PSEN optII.
€185.20
PSEN opII protective column-120
632502
Poteau de protection "PSEN opII protective column-120" pour
barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre
1050 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts
chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles
desécurité des séries PSEN optII.
€209.90
PSEN opII protective column-165
632503
Poteau de protection "PSEN opII protective column-165" pour
barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre
1500 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts
chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles
desécurité des séries PSEN optII.
€235.72
PSEN opII protective column-195
632504
Poteau de protection "PSEN opII protective column-195" pour
barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre
1800 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts
chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles
desécurité des séries PSEN optII.
€254.81
PSEN opII protective column-090 Set
632506
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column-90"
pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur
pouvant atteindre 750 mm, des vis de fixation et le
"PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières
immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les
barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€305.32
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column-
120" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur
pouvantatteindre 1050 mm, des vis de fixation et le
"PSEN opII adjustable base unit". Protectiondes
barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques.
Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries
PSEN optII.
€325.52
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column-
165" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur
pouvant atteindre 1500 mm, des vis de fixation et le
"PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles
contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières
immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€347.97
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column-
195" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur
pouvant atteindre 1800 mm, des vis de fixation et le
"PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles
contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières
immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€364.80
PSEN opII lockout
632510
Accessoires de verrouillage au redémarrage pour les barrièresimmatérielles de sécurité PSEN opII.
UE = 1 lockout, 2 vis à sens unique de serrage M4x12, 1 tige filetéeM3x12, 2
écrous en T.
€111.13
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, émetteur), noir, droit, à 5 broches, codé A et connecteurfemelle
M12 (X3, récepteur), noir, droit, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement de l’émetteur etdu récepteur
pour PSENopt II sur un port M12 (2FDI).
€45.00
PSEN opII slot nuts
632512
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII
ou du poteau de protection. Contenu de l’emballage 4 pièces.
€22.33
Accessoires d'installation
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec
protection des doigts », diamètre 14 mm.
€16.84