Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"632032","name":"PSEN opII mirror column-060","price":"228.68","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opII mirror column-060
Numéro de l'article: 632032
GTIN: 4046548089417
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-060 » avec une longueur demiroirs de
600 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la série PSENoptet PSENoptII jusqu’à
une longueur de champ de protection de 450 mm. Le poteau avec miroir estconstitué d’un
poteau de protection et d’un miroir intégré.
Unité
Votre prix
€228.68
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-060 » avec une longueur demiroirs de 600 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la série PSENoptet PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 450 mm. Le poteau avec miroir estconstitué d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du miroir | Verre |
| Dimensions hauteur | 600 |
| Dimension largeur | 96 |
| Dimension profondeur | 49 |
| Poids net | 2040 |
| Poids brut | 6300 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272792 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548089417 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires d'installation
€190.83
Accessoires optionnels
PSEN screw set mirror column
632012
Le kit comprend 3 vis de fixation pour le PSENopII mirror column ou le
PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
PSEN opII adjustable base unit
632037
Le PSEN opII adjustable base unit est un accessoire en option pour le« PSEN opII
Mirror Column » et offre une protection supplémentaire contre les forts
chocs mécaniques. De plus, le poteau avec miroir peut être ajusté etadapté aux sols
irréguliers.
€132.23