text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII-PSEN op/1 adapter set

Numéro de l'article: 632013
GTIN: 4046548096590
Câble, adaptateur, IP67, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 4 broches (émetteur) / à 8 broches (récepteur), codé A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, aide au raccordement pour le passage de barrières immatériellesPSENopt/1 à PSENopt II, jeu de 2 pour émetteur et récepteur, UE 2 pièces.

Unité

Votre prix

€36.68

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Câble, adaptateur, IP67, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 4 broches (émetteur) / à 8 broches (récepteur), codé A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, aide au raccordement pour le passage de barrières immatériellesPSENopt/1 à PSENopt II, jeu de 2 pour émetteur et récepteur, UE 2 pièces.

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 2  
Impédance du câble K1 78 ohms/km  
Impédance du câble K1 78 ohms/km  
Température d’utilisation -30  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protection de boîtie IP67 when screwed in place  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 4 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Type de connecteur 3 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 3 Droit  
Codage du connecteur M12 3 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 GD-Zn, Ni  
Matériau du connect. fileté 2 GD-Zn, Ni  
Matériau du connect. fileté 3 GD-Zn, Ni  
Matériau du connect. fileté 4 GD-Zn, Ni  
Matériau du boîtier connect. 3 TPU, UL 94 HB  
Matériau du boîtier connect. 4 TPU, UL 94 HB  
Surf. contact matériel 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Surf. contact matériel 2 Ni b / Au 0,2 gal.  
Surf. contact matériel 3 Ni b / Au 0,2 gal.  
Surf. contact matériel 4 Ni b / Au 0,2 gal.  
Matériau du joint d’étanchéité FPM  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuZn  
Matériau du câble K1 Cu  
Matériau du câble K2 Cu  
Mat. isolation câble K1 PP (9Y)  
Mat. isolation câble K2 PP (9Y)  
Type de câble K1 Li9Y11Y  
Type de câble K2
Longueur du câble 0.15  
Couleur gaine extérieure 1 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur gaine extérieure 2 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 TPU / TPE-U  
Matériau de la gaine câble 2 TPU / TPE-U  
Capacité de traction câble 1 Non  
Capacité de traction câble 2 non  
Rayon de courbure (pose) K1 3 x Ø  
Rayon de courbure (pose) K2 3 x Ø  
Rayon de courbure mouvement K2 10 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6.2  
6.2  
Section du conducteur 0.25  
0.25  
Câblage K1 8 fils autour matériau rempl.  
Câblage K2 8 fils autour matériau rempl.  
Blindage K1 Non  
Blindage K2 Non  
Nombre de fils 8  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20549  
Homologations du câble K2 UL AWM-Style 20549  
Homologations du connecteur 1 UL 94 HB  
Homologations du connecteur 2 UL 94 HB  
Homologations du connecteur 3 UL 94 HB  
Homologations du connecteur 4 UL 94 HB  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable cULus 20549  
Couple rota. vis verrouillage 0,6 Nm  
Poids net 53  
Poids brut 59  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272791  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096590  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1