text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII mirror column-195 Set

Numéro de l'article: 632011
GTIN: 4046548076127
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de fixation et le « PSENopII adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm.

Unité

Votre prix

€563.48

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de fixation et le « PSENopII adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm.

Homologation -  
 
Température d’utilisation -10  
60  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau pied de mise à niveau Aluminium  
Matériau du miroir Verre  
Dimensions hauteur 1950  
Dimension largeur 96  
Dimension profondeur 49  
Poids net 7140  
Poids brut 11390  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548076127  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires d'installation

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Pointeur laser pour la série de barrières immatérielles PSEN opII.
€190.83