Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"46.27","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op SL adapter
Numéro de l'article: 631187
GTIN: 4046548088571
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches,codé
A sur connecteur femelle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le raccordement d’un jeu de2 PSENopt slim
pour émetteur et récepteur, UE 2 pièces.
Unité
Votre prix
€46.27
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches,codé A sur connecteur femelle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le raccordement d’un jeu de2 PSENopt slim pour émetteur et récepteur, UE 2 pièces.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
| Impédance du câble K1 | 58 ohms/km |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+16 Ω*cm |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | Zn nickelé |
| Matériau du connect. fileté 2 | Zn nickelé |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn doré |
| Matériau du connecteur femelle | CuZn doré |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Longueur du câble | 0.1 |
| Couleur gaine extérieure 1 | Noir |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
4.55
4.55 |
| Section du conducteur |
0.25
0.25 |
| Nombre de fils | 4 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Non inflammable | cULus 20549 |
| Matériau du boîtier | TPU, UL94 HB |
| Poids net | 56 |
| Poids brut | 66 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088571 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |