Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"49.44","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op SL cascading 0,1m
Numéro de l'article: 631183
GTIN: 4046548086416
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,1m
Unité
Votre prix
€49.44
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
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connecteur de système à 5 br |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Longueur du câble | 0.1 |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 1 x Ø |
| Poids net | 17 |
| Poids brut | 20 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548086416 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |