Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"631149","name":"PSEN op4F-SL-14-066/1","price":"2911.74","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4F-SL-14-066/1
Numéro de l'article: 631149
GTIN: 4046548086546
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm),
hauteur du champ de protection 660 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture
étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5
broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pa...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€2,911.74
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm), hauteur du champ de protection 660 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Optique |
| Hauteur de protection | 660 |
| Résolution indice protection | Doigts |
| Portée (m) |
0.2
6 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 850 nm |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
55 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 15 à 95% |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
12
12 |
Données mécaniques
| Longueur du câble | 0.2 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PVC |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 1 x Ø |
| Rayon de courb. câble cascade | 1 x Ø |
| Longueur de câble max. | 20 |
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Matériau capuchons d’extrémité | Zamak |
| Matériau vitre avant | PMMA |
| Dimensions hauteur | 660 |
| Dimension largeur | 15.4 |
| Dimension profondeur | 32.6 |
| Poids net | 800 |
| Poids brut | 1500 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548086546 |
| Volume | 14.624 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 14 mm,protection des doigts.
€22.79
PSEN op Mirror-090/1
630902
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 90 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 90 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€211.01
PSEN op Mirror-120/1
630903
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 120 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 120 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€222.78
PSEN op Mirror-165/1
630904
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 165 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€265.27
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de C.
Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage
€13.64
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de L.
Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage
€24.79
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de O.
Fixation sur les capuchons d’extrémité. UE = 4 équerres de montage
€8.29
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,1m
€49.44
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,5m
€54.51
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 1m
€59.60