text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op4H-SL-24-045/1

Numéro de l'article: 631122
GTIN: 4046548086829
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 450 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€1,796.62

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 450 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 450  
Résolution indice protection Main  
Portée (m) 0.2  
6  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 850 nm  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation 0  
55  
Indic. soll. due à l’humidité 15 à 95%  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 9  
9  
Longueur du câble 0.2  
Matériau de la gaine câble 1 PVC  
Rayon de courbure (pose) K1 1 x Ø  
Rayon de courb. câble cascade 1 x Ø  
Longueur de câble max. 20  
Matériau du boîtier partie sup Aluminium  
Matériau capuchons d’extrémité Zamak  
Matériau vitre avant PMMA  
Dimensions hauteur 450  
Dimension largeur 15.4  
Dimension profondeur 32.6  
Poids net 650  
Poids brut 1350  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272704  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548086829  
Volume 10.672  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op Mirror-060/1
PSEN op Mirror-060/1 630901
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 60 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles de la série PSENopt < 60 cm. Pour le montagedirect sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€189.69
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 90 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles de la série PSENopt < 90 cm. Pour le montagedirect sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€211.01
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 120 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles de la série PSENopt < 120 cm. Pour le montagedirect sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€222.78
PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles de la série PSENopt < 165 cm. Pour le montagedirect sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€265.27
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de C. Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage
€13.64
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de L. Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage
€24.79
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de O. Fixation sur les capuchons d’extrémité. UE = 4 équerres de montage
€8.29
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la série PSENopt slim, longueur du câble : 0,1m
€49.44
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la série PSENopt slim, longueur du câble : 0,5m
€54.51
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la série PSENopt slim, longueur du câble : 1m
€59.60
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
PSEN op SL Testpiece F 24 mm 631186
Objet de test de diamètre 24 mm, protection des mains
€22.79