text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op Ethernet cable 10m

Numéro de l'article: 631073
GTIN: 4046548078107
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble :10m

Unité

Votre prix

€31.50

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 1.5  
Température d’utilisation -20  
55  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 4 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1
Type de connecteur 2 Connecteur mâle RJ45 à 4 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Longueur du câble 10  
Couleur gaine extérieure 1 Noir  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PVC  
Capacité de traction câble 1 Non  
Section du conducteur 0.14  
0.14  
Section du fil AWG K1 26  
Câblage K1 2 x paire torsadée  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 4  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 2 UL94 V-0  
Poids net 230  
Poids brut 233  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272791  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078107  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1