Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"631072","name":"PSEN op Ethernet cable 3m","price":"21.66","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op Ethernet cable 3m
Numéro de l'article: 631072
GTIN: 4046548077209
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 3m
Unité
Votre prix
€21.66
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 1.5 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
55 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 4 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | |
| Type de connecteur 2 | Connecteur mâle RJ45 à 4 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Matériau du connect. fileté 1 | CuZn |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Longueur du câble | 3 |
| Couleur gaine extérieure 1 | Noir |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | PVC |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Section du conducteur |
0.14
0.14 |
| Section du fil AWG K1 | 26 |
| Câblage K1 | 2 x paire torsadée |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 4 |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
| Poids net | 95 |
| Poids brut | 98 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077209 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |