text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op2H-A-30-045/1

Numéro de l'article: 631041
GTIN: 4046548075564
Barrières immatérielles de sécurité de type 2, PL c, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 450 mm. Fonctionnalités : muting,blanking, mise en cascade, absence de zones mortes. La programmation est possible via le logicielPSENopt Configurator ou directement sur la barrière immatérielle. Tension d’alimentation 24 V,ra...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€1,443.35

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Barrières immatérielles de sécurité de type 2, PL c, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 450 mm. Fonctionnalités : muting,blanking, mise en cascade, absence de zones mortes. La programmation est possible via le logicielPSENopt Configurator ou directement sur la barrière immatérielle. Tension d’alimentation 24 V,raccordement via un câble Pigtail à 18 broches sur un connecteur M12. Connecteur deraccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : blanking à 12 broches, muting à 12 broches /5 broches. Les câbles Pigtail ne sont pas fournis.

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Type d’EPES 2  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 450  
Résolution indice protection Main  
Portée (m) 0.2  
20  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 950 nm  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation 0  
50  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 50 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 14  
14  
Matériau du boîtier partie sup Aluminium  
Dimensions hauteur 456.3  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 40.8  
Poids net 1050  
Poids brut 2700  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272704  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548075564  
Volume 10.672  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Accessoires pour PSENopt Advanced, câble de raccordement pour émetteurbarrière immatérielle PSEN opXX-A, longueur du câble : 0,2m
€20.28
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Accessoires pour PSENopt Advanced, câble de raccordement pour récepteurbarrière immatérielle PSEN opXX-A, blanking, longueur du câble : 0,2m
€26.50
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Accessoires pour PSENopt Advanced, câble de raccordement pour récepteur(double prise) barrière immatérielle PSEN opXX-A, longueur du câble : 0,2m
€35.24