Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630936","name":"PSEN op67-69K-105/1","price":"520.03","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op67-69K-105/1
Numéro de l'article: 630936
GTIN: 4046548068788
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une
barrière immatérielle de sécurité de longueur 105 cm de la série « PSENop.../1 ». La
classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. Lamembrane Gore-
Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et
d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connex...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€520.03
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une barrière immatérielle de sécurité de longueur 105 cm de la série « PSENop.../1 ». La classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. Lamembrane Gore- Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connexion de labarrière immatérielle passe par un presse-étoupe PG M16 et empêche la pénétration de saleté et d’eau.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie |
IP69K
IP67 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PMMA |
| Dimensions hauteur | 1278.5 |
| Poids net | 2150 |
| Poids brut | 2680 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068788 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |