text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op67-69K-015/1

Numéro de l'article: 630930
GTIN: 4046548068719
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une barrière immatérielle de sécurité de longueur 15 cm de la série « PSENop.../1 ». La classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. La membrane Gore-Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connexi...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€440.23

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une barrière immatérielle de sécurité de longueur 15 cm de la série « PSENop.../1 ». La classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. La membrane Gore-Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connexion de la barrièreimmatérielle passe par un presse-étoupe PG M16 et empêche la pénétration de saleté et d’eau.

Homologation -  
 
Indice de protection de boîtie IP69K  
IP67  
Matériau du boîtier PMMA  
Dimensions hauteur 378.5  
Poids net 1250  
Poids brut 1330  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27273791  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068719  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1