Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630905","name":"PSEN op Mirror-190/1","price":"323.64","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op Mirror-190/1
Numéro de l'article: 630905
GTIN: 4046548069020
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 190 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 190 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Pro...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€323.64
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 190 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles de la série PSENopt < 190 cm. Pour le montagedirect sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 1845 |
| Dimension largeur | 89 |
| Dimension profondeur | 95 |
| Poids net | 5300 |
| Poids brut | 7000 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273605 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002467 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548069020 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.
€28.44