text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op Mirror-015/1

Numéro de l'article: 630900
GTIN: 4046548068528
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 15 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles avec protection du corps de la série PSENopt.Pour le montage direct sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », les équerres de monta...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€151.29

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 15 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles avec protection du corps de la série PSENopt.Pour le montage direct sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », les équerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sontnécessaires.

Homologation -  
 
Matériau du boîtier Aluminium  
Dimensions hauteur 154  
Dimension largeur 89  
Dimension profondeur 95  
Poids net 600  
Poids brut 760  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27273605  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548068528  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.
€28.44