text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12

Numéro de l'article: 630831
GTIN: 4046548082081
Cellule monocanale / récepteur avec sorties NO/NF, utilisation possibleen tant que capteur de muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, à 4 broches. Veuillez noter que l’émetteur (630832) doit être commandé séparément.

Unité

Votre prix

€112.37

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Cellule monocanale / récepteur avec sorties NO/NF, utilisation possibleen tant que capteur de muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, à 4 broches. Veuillez noter que l’émetteur (630832) doit être commandé séparément.

Homologation CE  
cULus Listed  
Portée (m) 0  
25  
 
Tension d'alimentation (V) 10  
30  
Plage longueurs onde utilisée 640 nm  
Température d’utilisation -10  
55  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Indice de protection de boîtie IP67  
Temps d'appel 1  
1  
Matériau du boîtier ABS  
Dimensions hauteur 50  
Dimension largeur 66  
Dimension profondeur 18  
Poids net 30  
Poids brut 78  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082081  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1