Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630821","name":"PSEN op2.2 T-Muting Set","price":"1127.4","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op2.2 T-Muting Set
Numéro de l'article: 630821
GTIN: 4046548077070
Capteur bras de muting en T avec unité de réflecteur passive et support
adapté aux barrières immatérielles standard PSEN opXX-xx-xxx/1.
Unité
Votre prix
€1,127.40
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | CE |
| Principe du capteur | Optique |
| Portée (m) |
0.5
3 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 650 nm |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 60 |
| Dimension largeur | 655.1 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 3000 |
| Poids brut | 3300 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077070 |
| Volume | 14.624 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |