text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op2H-s-30-165/1

Numéro de l'article: 630730
GTIN: 4046548062045
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 1650 mm, tension d’alimentation 24 V.Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches, récepteur : à 5 broches. Les câbles deraccordement ne sont pas fournis.

Unité

Votre prix

€1,879.87

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 1650 mm, tension d’alimentation 24 V.Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches, récepteur : à 5 broches. Les câbles deraccordement ne sont pas fournis.

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Type d’EPES 2  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 1650  
Résolution indice protection Main  
Portée (m) 0.2  
19  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 950 nm  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation 0  
55  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-3  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 23  
23  
Matériau du boîtier partie sup Aluminium  
Dimensions hauteur 1733.3  
Dimension largeur 32.3  
Dimension profondeur 36.9  
Poids net 7200  
Poids brut 7700  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272704  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002549  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548062045  
Volume 31.884  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.93
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 4br., droit  3m
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m 630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m 630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m 630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m 630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE  M12 4 br,droit blindé 10m
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m 630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op CABLE  M12 4 br, angle blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m 630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m 630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m 630308
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op Equerres de fixation réglables
PSEN op Equerres de fixation réglables 630326
Support d’angle ajustable pour le PSENopt.
€89.70
PSEN op Equerres de fixati antivibration
PSEN op Equerres de fixati antivibration 630327
Support d’angle en caoutchouc pour le PSENopt.
€41.27
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Aide à l’alignement laser.
€277.04
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m 630342
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m 630343
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.19
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.
€22.79
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  3m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m 630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  5m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m 630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m 630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€63.78
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.54
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€109.67
PSEN op Mirror-190/1
PSEN op Mirror-190/1 630905
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 190 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles de la série PSENopt < 190 cm. Pour le montagedirect sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€323.64
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.
€28.44
PSEN op Lens Shield-165/1
PSEN op Lens Shield-165/1 630920
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 165 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant d’une barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » contre lapoussière, les copeaux ou les étincelles. Deux « PSENop Lens Shield » sont nécessaires pour la protection d’une paire de barrièresimmatérielles.
€276.18
PSEN op67-69K-165/1
PSEN op67-69K-165/1 630940
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une barrière immatérielle de sécurité de longueur 165 cm de la série « PSENop.../1 ». La classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. Lamembrane Gore- Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connexion de labarrière immatérielle passe par un presse-étoupe PG M16 et empêche la pénétration de saleté et d’eau.
€572.82
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Profilé en aluminium de longueur 60 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€186.23
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Profilé en aluminium de longueur 190 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€287.95
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable, de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€56.01
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’une barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » pour leslongueurs de barrières immatérielles de 15 cm à 120 cm inclus dans le profilé en aluminium adapté PSEN op Protective Column/1.
€29.98
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’un miroirde renvoi de faisceaux de la série « PSEN op Mirror .../1 » dans le profilé en aluminium adapté« PSEN op Protective Column/1 ».
€40.39