Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630728","name":"PSEN op2H-s-30-135/1","price":"1554.38","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op2H-s-30-135/1
Numéro de l'article: 630728
GTIN: 4046548062021
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection desmains (résolution 30 mm),
hauteur du champ de protection 1350 mm, tension d’alimentation 24 V.Connecteur de raccordement M12,
émetteur : à 4 broches, récepteur : à 5 broches. Les câbles deraccordement
ne sont pas fournis.
Unité
Votre prix
€1,554.38
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 1350 mm, tension d’alimentation 24 V.Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches, récepteur : à 5 broches. Les câbles deraccordement ne sont pas fournis.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Type d’EPES | 2 |
| Principe du capteur | Optique |
| Hauteur de protection | 1350 |
| Résolution indice protection | Main |
| Portée (m) |
0.2
19 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 950 nm |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
55 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
20
20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 1433.2 |
| Dimension largeur | 32.3 |
| Dimension profondeur | 36.9 |
| Poids net | 3440 |
| Poids brut | 6420 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548062021 |
| Volume | 26.482 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.93
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m
630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m
630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m
630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
630308
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
€41.27
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
630342
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m
630343
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.19
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.
€22.79
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m
630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m
630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€63.78
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€104.72
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.54
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€109.67
PSEN op Mirror-165/1
630904
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 165 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€265.27
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.
€28.44
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 135 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant d’une
barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » contre lapoussière, les copeaux ou les
étincelles. Deux « PSENop Lens
Shield » sont nécessaires pour la protection d’une paire de barrièresimmatérielles.
€254.00
PSEN op67-69K-135/1
630938
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une
barrière immatérielle de sécurité de longueur 135 cm de la série « PSENop.../1 ». La
classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. Lamembrane Gore-
Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et
d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connexion de labarrière immatérielle
passe par un presse-étoupe PG M16 et empêche
la pénétration de saleté et d’eau.
€545.92
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Profilé en aluminium de longueur 60 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€186.23
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profilé en aluminium de longueur 190 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€287.95
PSEN op Protective Base/1
630955
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable,
de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et
des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€56.01
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’une
barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » pour leslongueurs de barrières immatérielles
de 15 cm à 120 cm inclus dans le profilé en aluminium adapté
PSEN op Protective Column/1.
€29.98
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’un miroirde renvoi de faisceaux
de la série « PSEN op Mirror .../1 » dans le profilé en aluminium adapté« PSEN
op Protective Column/1 ».
€40.39