Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630382","name":"PSEN op4S-1-2","price":"311.14","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4S-1-2
Numéro de l'article: 630382
GTIN: 4046548047776
Barrière immatérielle de sécurité, de type 4, PL e, protection du corps,capteur laser avec
portée élevée, raccordement du récepteur : connecteur mâle M12 à4 broches,
raccordement de l’émetteur : connecteur mâle M12 à 4 broches, les câblesde raccordement
ne sont pas fournis.
Unité
Votre prix
€311.14
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrière immatérielle de sécurité, de type 4, PL e, protection du corps,capteur laser avec portée élevée, raccordement du récepteur : connecteur mâle M12 à4 broches, raccordement de l’émetteur : connecteur mâle M12 à 4 broches, les câblesde raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Laser |
| Résolution indice protection | Corps |
| Portée (m) |
0
40 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
20
30 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 650 nm |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 0 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
50 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Temps
| Temps d'appel |
0.33
0.33 |
Données mécaniques
| Type de raccordement | M12 à 4 broches |
| Matériau du boîtier partie sup | ABS UL 94 V0 |
| Dimension profondeur | 68.2 |
| Poids net | 47 |
| Poids brut | 75 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272701 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047776 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.24
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€28.43
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m
630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€36.56
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m
630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.24
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€68.44