text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op cable reel 8-p. shield. 1000m

Numéro de l'article: 630294
GTIN: 4046548073515
Enrouleur de câble, PUR, jaune RAL1003, 8x0,25, blindé, couleur desconducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge, longueur du câble :1000m

Unité

Votre prix

€3,633.87

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Impédance du câble K1 82 ohms/km  
Résist. spécif. du contact K1 >= 7E+15 Ω*cm  
Capacité spéc. du câblage K1 59,8pF/m  
Température d’utilisation -25  
80  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PP (9Y)  
Type de câble K1 Li9YC11Y  
Longueur du câble 1000  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 jaune, similaire à RAL 1003  
Matériau de la gaine câble 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6.75  
6.75  
Section du conducteur 0.25  
0.25  
Section du fil AWG K1 24  
Câblage K1 8 fils autour matériau rempl.  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Nombre de fils 8  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL VW1  
Poids net 57900  
Poids brut 61900  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548073515  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1