Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"149.47","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Similaire à l’illustration
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Numéro de l'article: 620020
GTIN: 4046548002607
PITsign lampe de muting selon l’EN 61496 y compris ampoule et
fixation murale, lampe continue avec option de surveillance, UB =24 V DC / 7
W / 500 mA, 2 sorties statiques pour la surveillance du fonctionnement,indice de protection
boîtier : IP65, diamètre : 100 mm, hauteur : 138,5 mm, lampe designalisation pour
le mode muting.
Unité
Votre prix
€149.47
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITsign lampe de muting selon l’EN 61496 y compris ampoule et fixation murale, lampe continue avec option de surveillance, UB =24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 sorties statiques pour la surveillance du fonctionnement,indice de protection boîtier : IP65, diamètre : 100 mm, hauteur : 138,5 mm, lampe designalisation pour le mode muting.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Auto-contrôlé | Oui |
| Lampe | Ampoule |
| Type de lampe | BA15d, 24 V DC, 7W |
| Durée de vie lampe électrique | 1 000 heures |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 7 W |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 2 |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
| CEM selon norme .... | EN 61000-6-2 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Introduction de câble | ISO 20 mm |
| Position de montage | Debout |
| Matériau du boîtier couvercle | PC |
| Matériau du boîtier partie inf | ABS |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimensions hauteur | 138.5 mm |
| Diamètre | 100 mm |
| Poids net | 218 g |
| Poids brut | 351 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27143209 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000035 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002607 |
| Volume | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Alternative
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign lampe de muting à LED, LED et fixation murale incluses, UB =24 V DC/
4 W / 200 mA, indice de protection boîtier : IP65, diamètre : 90 mm,hauteur : 125
mm, lampe de signalisation pour le mode muting.
€144.16