Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"584572","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m","price":"342.68","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
Numéro de l'article: 584572
GTIN: 4046548081367
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur
droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 20m
Unité
Votre prix
€342.68
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 20m
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 0.5 |
| Impédance du câble K1 | 120 ohms/km |
| Impédance typique K1 | 100 ohms |
| Capacité spéc. du câblage K1 | 52pF/m |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
60 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 4 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | |
| Type de connecteur 2 | Connecteur mâle Mini IO à 8 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Matériau du connect. fileté 1 | CuZn nickelé |
| Surf. contact matériel 1 | CuZn doré |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PE |
| Longueur du câble | 20 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Catégorie du câble K1 | Cat5 |
| Couleur gaine extérieure 1 | vert, similaire à RAL 6018 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Section du conducteur |
0.34
0.34 |
| Section du fil AWG K1 | 22 |
| Câblage K1 | Quarte |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Nombre de fils | 4 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
| Poids net | 1250 |
| Poids brut | 1270 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000054 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003599 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548081367 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |