text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m

Numéro de l'article: 584571
GTIN: 4046548081350
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 15m

Unité

Votre prix

€266.47

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 15m

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 0.5  
Impédance du câble K1 120 ohms/km  
Impédance typique K1 100 ohms  
Capacité spéc. du câblage K1 52pF/m  
Température d’utilisation -20  
60  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 4 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1
Type de connecteur 2 Connecteur mâle Mini IO à 8 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn nickelé  
Surf. contact matériel 1 CuZn doré  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PE  
Longueur du câble 15  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Catégorie du câble K1 Cat5  
Couleur gaine extérieure 1 vert, similaire à RAL 6018  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Section du conducteur 0.34  
0.34  
Section du fil AWG K1 22  
Câblage K1 Quarte  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Nombre de fils 4  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL-Style 20549  
UL 758, FT1  
Poids net 950  
Poids brut 970  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000054  
Caractéristique de réf. ETIM EC003599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548081350  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1