Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"424.72","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
Numéro de l'article: 570793
GTIN: 4046548069853
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible
avecchemin de câbles mobiles, couleur
des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris,
rose,bleu, rouge,
longueur du câble : 200m
Unité
Votre prix
€424.72
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
300
300 |
| Impédance du câble K1 | 78 ohms/km |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+16 Ω*cm |
| Capacité spéc. du câblage K1 | 60pF/m |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
80 |
Données mécaniques
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Type de câble K1 | Li9Y11Y |
| Longueur du câble | 200 |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.2
6.2 |
| Section du conducteur |
0.25
0.25 |
| Section du fil AWG K1 | 24 |
| Câblage K1 | 8 fils autour matériau rempl. |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 8 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable | cULus 20549 |
| Poids net | 10800 |
| Poids brut | 11280 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060106 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003250 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069853 |
| Volume | 51.200 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |